Publikovat produkty
Botticino Quartz Countertop - Special Order
Vicostone USA

Botticino Quartz Countertop - Special Order

This design combines quartz and sand grains mixed with sandblasting effects that fits most modern and industrial styles.
Specifikace
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Normal size 303cm x 143cm (119" x 56")

    THICKNESS OPTIONS

    12mm (1/2”)20mm (3/4”)30mm (1 1/6”)

    FINISH TYPES

    HonedPolished
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaemerald-quartz-countertop
  • Skupina výrobkůClassic Collection
  • Skupina produktůBotticino BS170
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-06-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)65
  • Šířka (palce)130
Související
  • Hlavní materiálQuartz
  • Navrženo vVietnam
  • Vyrobeno vVietnam
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Pracovní desky
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Kód ETIMEC010182
  • Název ETIMNatural stone tile
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
  • Popis Uniclass 2015Counter tops
  • Kód CSI MasterFormat 201412 36 61.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
  • Číslo OmniClass23-21 19 15
  • Název OmniClassSpecialty Casework