Publikovat produkty
Gioia Carrara Quartz Countertop
Gioia Carrara Quartz Countertop
Gioia Carrara Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Gioia Carrara Quartz Countertop

    Inspired by the famous marble Carrara from Italy, Vicostone Carrara is unique in design with the warm grey veins, elegantly appears with the right density to create highlights for the entire stone plate, which is originally luxurious with the marble-like white
    Specifikace
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4 ")

      3 cm (1 1/6 ")

      FINISH TYPES

      Polished

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotagioia-carrara-quartz-countertop
    • Skupina výrobkůNatural Collection
    • Skupina produktůGioia Carrara BQ8530
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-06-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)65
    • Šířka (palce)130
    Související
    • Hlavní materiálQuartz
    • Navrženo vVietnam
    • Vyrobeno vVietnam
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Pracovní desky
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Kód ETIMEC010182
    • Název ETIMNatural stone tile
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Popis Uniclass 2015Counter tops
    • Kód CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Číslo OmniClass23-21 19 15
    • Název OmniClassSpecialty Casework