Publikovat produkty
Café Gris Quartz Countertop - Special Order
Vicostone USA

Café Gris Quartz Countertop - Special Order

Inspired by the Spanish Emparador natural stone, Vicostone Grey Emparador features warm gray marbling with added white veins and sand flecks for a beautiful and elegant look.
Specifikace
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

    THICKNESS OPTIONS

    1,2 cm (1/2 ")2cm (3/4 ")3 cm (1 1/6 ")

    FINISH TYPES

    Polished
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotagrey-emperador-quartz-countertop
  • Skupina výrobkůNatural Collection
  • Skupina produktůCafé Gris BQ8712
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-06-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)65
  • Šířka (palce)130
Související
  • Hlavní materiálQuartz
  • Navrženo vVietnam
  • Vyrobeno vVietnam
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Pracovní desky
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Kód ETIMEC010182
  • Název ETIMNatural stone tile
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
  • Popis Uniclass 2015Counter tops
  • Kód CSI MasterFormat 201412 36 61.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
  • Číslo OmniClass23-21 19 15
  • Název OmniClassSpecialty Casework