Publikovat produkty
Michelangelo Quartz Countertop
Michelangelo Quartz Countertop
Michelangelo Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Michelangelo Quartz Countertop

    Inspired by natural Calacatta marble, Vicostone launched its Calacatta design at the Marmomacc exhibition in 2011. The design was the first engineered stone in the world to accurately capture Calacatta marble’s natural beauty in a high-grade quartz slab. The trendsetting stone features strong veins reminiscent of the millennia-old magma streams that occur in natural Calacatta marble.
    Specifikace
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamichelangelo-quartz-countertop
    • Skupina výrobkůExotic Collection
    • Skupina produktůMichelangelo BQ8836
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-06-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)65
    • Šířka (palce)130
    Související
    • Hlavní materiálQuartz
    • Navrženo vVietnam
    • Vyrobeno vVietnam
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Pracovní desky
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Kód ETIMEC010182
    • Název ETIMNatural stone tile
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Popis Uniclass 2015Counter tops
    • Kód CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Číslo OmniClass23-21 19 15
    • Název OmniClassSpecialty Casework