Publikovat produkty
Nashville Quartz Countertop - Special order
Vicostone USA

Nashville Quartz Countertop - Special order

Inspired by the thrill and awe of reaching higher above the cloud, Nashville captures the dynamic energy and expansive views of ascending into the sky. With its vibrant patterns and striking depth to bring the exhilarating spirit of lofty heights into space.
Specifikace
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

    THICKNESS OPTIONS

    2 cm (3/4”)

    3 cm (1 1/6”)

    FINISH TYPES

    Polished

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotanashville-quartz-countertop
  • Skupina výrobkůNatural Collection
  • Skupina produktůNashville BQ6718
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-05-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)65
  • Šířka (palce)130
Související
  • Hlavní materiálQuartz
  • Navrženo vVietnam
  • Vyrobeno vVietnam
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Pracovní desky
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Kód ETIMEC010182
  • Název ETIMNatural stone tile
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
  • Popis Uniclass 2015Counter tops
  • Kód CSI MasterFormat 201412 36 61.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
  • Číslo OmniClass23-21 19 15
  • Název OmniClassSpecialty Casework