Publikovat produkty
Parsenn Quartz Countertop
Parsenn Quartz Countertop
Parsenn Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Parsenn Quartz Countertop

    Parsenn takes inspiration from natural Calacatta marble, but slims down the veins for a chic modern look. The warm gray veins harmonize with the warm snowcap white marble-look background with scattered small gray veins that dance around.
    Specifikace
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaparsenn-quartz-countertop
    • Skupina výrobkůExotic Collection
    • Skupina produktůParsenn BQ8627
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-06-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)65
    • Šířka (palce)130
    Související
    • Hlavní materiálQuartz
    • Navrženo vVietnam
    • Vyrobeno vVietnam
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Pracovní desky
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Kód ETIMEC010182
    • Název ETIMNatural stone tile
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Popis Uniclass 2015Counter tops
    • Kód CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Číslo OmniClass23-21 19 15
    • Název OmniClassSpecialty Casework