Publikovat produkty
Roxana Quartz Countertop
Roxana Quartz Countertop
Roxana Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Roxana Quartz Countertop

    Roxana, a part of the Above the Cloud collection, is inspired by the mesmerizing hues of light brown clouds at sunset. Its soft, earthy tones blend seamlessly with flowing veins, capturing the delicate balance between light and shadow.

    Specifikace
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4 ")

      3 cm (1 1/6 ")

      FINISH TYPES

      Polished

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaroxana-quartz-countertop
    • Skupina výrobkůExotic Collection
    • Skupina produktůRoxana BQ6981
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-06-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)65
    • Šířka (palce)130
    Související
    • Hlavní materiálQuartz
    • Navrženo vVietnam
    • Vyrobeno vVietnam
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Pracovní desky
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Kód ETIMEC010182
    • Název ETIMNatural stone tile
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Popis Uniclass 2015Counter tops
    • Kód CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Číslo OmniClass23-21 19 15
    • Název OmniClassSpecialty Casework