Publikovat produkty
Stellar Quartz Countertop
Stellar Quartz Countertop
Stellar Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Stellar Quartz Countertop

    This design combines quartz and sand grains mixed with sandblasting effects that fits most modern and industrial styles.
    Specifikace
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4")

      3 cm (1 1/6")

      FINISH TYPES

      Polished

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotastellar-quartz-countertop
    • Skupina výrobkůClassic Collection
    • Skupina produktůStellar BS390
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-06-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)65
    • Šířka (palce)130
    Související
    • Hlavní materiálQuartz
    • Navrženo vVietnam
    • Vyrobeno vVietnam
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Pracovní desky
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Kód ETIMEC010182
    • Název ETIMNatural stone tile
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Popis Uniclass 2015Counter tops
    • Kód CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Číslo OmniClass23-21 19 15
    • Název OmniClassSpecialty Casework