Publikovat produkty
Bianco Romano Quartz Countertop
Bianco Romano Quartz Countertop
Bianco Romano Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Bianco Romano Quartz Countertop

    Inspired by granite’s natural charm, Vicostone Bianco Romano reinterprets the wild and free elements of the stone with a light color palette.

    Specifikace
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4")

      3 cm (1 1/6")

      FINISH TYPES

      Polished

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotatobacco-quartz-countertop
    • Skupina výrobkůNatural Collection
    • Skupina produktůBianco Romano BQ9420
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-06-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)65
    • Šířka (palce)130
    Související
    • Hlavní materiálQuartz
    • Navrženo vVietnam
    • Vyrobeno vVietnam
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Pracovní desky
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Kód ETIMEC010182
    • Název ETIMNatural stone tile
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Popis Uniclass 2015Counter tops
    • Kód CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Číslo OmniClass23-21 19 15
    • Název OmniClassSpecialty Casework