Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

;

Vic Suction Diffuser Vic 731-D

Číslo položky: victaulic-no-731-d-suction-diffuser
Výrobce: Victaulic
Kategorie produktu: Piping Methods
Skupina produktu: Pipework Fittings
Datum publikování: 2019-01-17
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (18)
Vic Suction Diffuser Style 731-D. For further details contact www.Victaulic.com


Materiál hlavní: Carbon Steel
Sekundární materiál:
Navrženo: United States
Vyrobeno: United States

BIMobject kategorie: Instalace - Potrubí
IFC klasifikace: Pipe Fitting
Uniclass 1.4 Kód: L73121
Uniclass 1.4 Popis: Pipes and fittings
Uniclass 2.0 Kód: PR-62-64
Uniclass 2.0 Popis: Pipe Fittings
Uniclass 2015 Kód: Ac_10_40_63
Uniclass 2015 Popis: Pipe fitting
NBS Reference Kód: 62-64
NBS Reference Popis: Pipe Fittings
Číslo OmniClass: 23-27 43 00
Název OmniClass: Pipe Fittings
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Plumbing - Pipes

Název Hodnota
Colour Orange
Material Ductile Iron
Nominal Size 50 mm — 300 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Colour Orange
Material Ductile Iron

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny