Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

FireLock® Cap - No. 006

Číslo položky: victaulic-no_006
Výrobce: Victaulic
Kategorie produktu: Piping Methods
Skupina produktu: Pipework Fittings
Datum publikování: 2013-09-04
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (5)
Designed specifically for fire protection systems, features shorter center-to-end dimensions than standard fittings while allowing similar flow characteristics to standard full flow fittings.

FireLock® products comprise a unique system specifically designed for fire protection services. FireLock full-flow elbows and tees feature CAD-developed, hydrodynamic design, affording a shorter center-to-end dimension than standard fittings. A noticeable bulge allows the water to make a smoother turn to maintain similar flow characteristics as standard full flow fittings.

FireLock fittings are designed for use exclusively with Victaulic IPS-sized couplings that have been Listed or Approved for Fire Protection Services. Use of other couplings or flange adapters may result in bolt pad interference.

Victaulic FireLock fittings pressure ratings conform to the ratings of Victaulic FireLock EZ® Style 009N/Style 009H couplings.


Materiál hlavní: Carbon Steel
Sekundární materiál:
Navrženo: United States
Vyrobeno: United States

BIMobject kategorie: Instalace - Potrubí
IFC klasifikace: Pipe Fitting
Uniclass 1.4 Kód: L73121
Uniclass 1.4 Popis: Pipes and fittings
Uniclass 2.0 Kód: PR-62-64
Uniclass 2.0 Popis: Pipe Fittings
Uniclass 2015 Kód: Ac_10_40_63
Uniclass 2015 Popis: Pipe fitting
NBS Reference Kód: 62-64
NBS Reference Popis: Pipe Fittings
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 79 66
CSI MasterFormat 2014 Title: Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
Číslo OmniClass: 23-27 43 00
Název OmniClass: Pipe Fittings
CSI UniFormat II Code: C1030
CSI UniFormat II Title: Fittings
Tento produkt je k dispozici v:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Pipes

Název Hodnota
Colour orange
Material carbon steel
Nominal Size 32 mm — 200 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Colour orange
Material carbon steel

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny