Publikovat produkty
90° Long Radius Elbow - No. 100 5D
Victaulic

90° Long Radius Elbow - No. 100 5D

3.3 z 5 hvězdiček3.3(12 recenze)
Groove design for easy alignment and installation. Not intended for use with Victaulic couplings for plain end pipe. Pressure ratings conform to ratings of Style 77 coupling.

Victaulic long radius elbows are formed from standard wall steel pipe to ASTM A-53 Grade B. Fittings are painted orange enamel with galvanized optionally available. Elbows are supplied with standard cut grooves unless otherwise requested. They are also available with plain ends by request.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavictaulic-no_100-5d
  • Skupina výrobkůPiping Methods
  • Skupina produktůPipework Fittings
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-09-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel uhlíková
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Potrubí
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Popis Uniclass 2015Pipe fitting
  • Kód CSI MasterFormat 201440 79 66
  • Název CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Číslo OmniClass23-27 51 00
  • Název OmniClassPipe Elbows
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings