Publikovat produkty
ER-1: 19" Headend Equipment Rack - 71" Height

ER-1: 19" Headend Equipment Rack - 71" Height

The ER-1 is an EIA compliant, 19-Inch headend steel constructed equipment rack with a rail height of 71" and 40 available rack spaces.

• Rail height – 71"
• 40 rack spaces
• EIA compliant
• Standard 10-32 threading
• Includes 32 rack screws
• Steel construction
• Load capacity – 400 lbs evenly distributed
• Black static resistant powder coat finish
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavmp-001
  • Skupina výrobkůElectronics
  • Skupina produktůComputer Network Equipment
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-10-05
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Sítě
  • Kód CSI MasterFormat 201412 40 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings and Accessories