Publikovat produkty
MBA - Maximus range, Accessories, Ex communication box
Videotec

MBA - Maximus range, Accessories, Ex communication box

Certifications for use in Zones 1 and 2, IIC T5 or T6 Group (Gas) and in Zones 21 and 22, IIIC T100°C or T85°C Group (Dust) Copper-free marine grade aluminium construction, RAL 9006 external epoxy paint Designed to work exclusively with Videotec products and accessories Plenty of space for cables and connections Built-in Ethernet switch with 4 channels:_|n|_ 3 RJ45 ports, Fast Ethernet (10BASE-T/100BASE-T)_|n|_ 1 SFP port, Fast Ethernet (100BASE-FX), for fibre optic connection 2 bypass for analog video signals with BNC connectors 2 bypass for I / O signals with multi-pin connectors Input voltages available: 230Vac, 120Vac, 24Vac Extended/Industrial range electronics Operating temperature: from -40°C (-40°F) up to +70°C (158°F) IP66
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamba
  • Skupina výrobkůMaximus
  • Skupina produktůEx-proof cameras, Accessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-08-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)340
  • Šířka (mm)305
  • Hloubka (mm)228
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)15
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Zabezpečení, kamery a příslušenství
  • Klasifikace IFCAlarm
  • Kód ETIMEC001527
  • Název ETIMVideo surveillance system
  • Název UNSPSCSecurity cameras
  • Kód UNSPSC46171610
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
  • Popis Uniclass 2015Survey cameras
  • Kód CSI MasterFormat 201428 23 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
  • Číslo OmniClass23-37 15 11
  • Název OmniClassCameras
  • Kód CSI UniFormat IID5030
  • Název CSI UniFormat IICommunications & Security