Publikovat produkty
Explosion-proof Full HD PTZ camera  with Delux technology - MPX DELUX
Explosion-proof Full HD PTZ camera  with Delux technology - MPX DELUX
Explosion-proof Full HD PTZ camera  with Delux technology - MPX DELUX
    Videotec

    Explosion-proof Full HD PTZ camera with Delux technology - MPX DELUX

    MAXIMUS MPX DELUX is an explosion-proof FULL HD PTZ camera which integrates new imaging and encoding technology for outdoor video surveillance, allowing recordings to be produced with incredibly bright and vivid colours both by day and by night. This camera is ideal for efficient video surveillance and control of processes in critical environments where the atmosphere is potentially explosive due to the presence of inflammable gases or dust, typical of the Oil&Gas, marine or industrial sectors.
    Specifikace
    • AISI 316L stainless steel construction Passivated and electropolished external surfaces Dynamic positioning control system
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotampx-delux
    • Skupina výrobkůMaximus
    • Skupina produktůEx-proof PTZ cameras
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-07-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)398
    • Šířka (mm)336
    • Hloubka (mm)232
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)27
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektronika - Zabezpečení, kamery a příslušenství
    • Klasifikace IFCAlarm
    • Kód ETIMEC001527
    • Název ETIMVideo surveillance system
    • Název UNSPSCSecurity cameras
    • Kód UNSPSC46171610
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
    • Popis Uniclass 2015Survey cameras
    • Kód CSI MasterFormat 201428 23 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
    • Číslo OmniClass23-37 15 11
    • Název OmniClassCameras
    • Kód CSI UniFormat IID5030
    • Název CSI UniFormat IICommunications & Security