Publikovat produkty
MPXT - Explosion-proof Dual Vision PTZ camera
MPXT - Explosion-proof Dual Vision PTZ camera
MPXT - Explosion-proof Dual Vision PTZ camera
    Videotec

    MPXT - Explosion-proof Dual Vision PTZ camera

    MAXIMUS MPXT provides dual vision in real time, incorporating a Day/Night camera and thermal camera for applications that require a field of view in complete darkness, fog, rain, smoke or for large distances. The MAXIMUS MPX series products are Lloyd's Register Type Approval System Test Specification Number 1 certified and therefore can be used in Marine and Offshore applications for environmental categories ENV1, ENV2, ENV3 and ENV5 (eg. passenger ships, open-air decks, closed spaces and technical areas that may be subject to heat generated by other equipment,
    Specifikace
    • AISI 316L stainless steel construction Passivated and electropolished external surfaces Dynamic positioning control system Functions: Autopan, Preset, Patrol, Tour (maximum 3), Autoflip Up to 999 units, addressable by means of dip-switches
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotampxt
    • Skupina výrobkůMaximus
    • Skupina produktůEx-proof PTZ cameras
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-08-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)398
    • Šířka (mm)453
    • Hloubka (mm)232
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)31
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektronika - Zabezpečení, kamery a příslušenství
    • Klasifikace IFCAlarm
    • Kód ETIMEC001527
    • Název ETIMVideo surveillance system
    • Název UNSPSCSecurity cameras
    • Kód UNSPSC46171610
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
    • Popis Uniclass 2015Survey cameras
    • Kód CSI MasterFormat 201428 23 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
    • Číslo OmniClass23-37 15 11
    • Název OmniClassCameras
    • Kód CSI UniFormat IID5030
    • Název CSI UniFormat IICommunications & Security