Publikovat produkty
MPXWBTA - Maximus MPX range, Brackets
Videotec

MPXWBTA - Maximus MPX range, Brackets

Made of AISI 316L electropolished stainless steel Load rating:ᅠ ᅠ40kg (88lb) Dimensions:ᅠ ᅠØᅠ ᅠ238mm (9.4in)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotampxwbta
  • Skupina výrobkůMaximus
  • Skupina produktůEx-proof PTZ cameras, Brackets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-08-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)8
  • Šířka (mm)238
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)2.9
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Zabezpečení, kamery a příslušenství
  • Klasifikace IFCAlarm
  • Kód ETIMEC001527
  • Název ETIMVideo surveillance system
  • Název UNSPSCSecurity cameras
  • Kód UNSPSC46171610
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
  • Popis Uniclass 2015Survey cameras
  • Kód CSI MasterFormat 201428 23 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
  • Číslo OmniClass23-37 15 11
  • Název OmniClassCameras
  • Kód CSI UniFormat IID5030
  • Název CSI UniFormat IICommunications & Security