Publikovat produkty
MVX DELUX - Explosion-proof Full HD camera  with Delux technology
MVX DELUX - Explosion-proof Full HD camera  with Delux technology
MVX DELUX - Explosion-proof Full HD camera  with Delux technology
    Videotec

    MVX DELUX - Explosion-proof Full HD camera with Delux technology

    MAXIMUS MVX DELUX is an explosion-proof FULL HD camera which integrates new imaging and encoding technology for video surveillance, allowing recordings to be produced with incredibly bright and vivid colours both by day and by night. In particular, thanks to the camera’s increased light sensitivity, the DELUX technology can obtain bright images with well-defined colours in very low light conditions – even typical night-time conditions to 0.006 lux (0.0006 lux in black and white).
    Specifikace
    • AISI 316L stainless steel construction External shot peened and electro-polished surfaces Sunshield Integrated wiper Unit weight: 8.5kg (18.7lb) (housing with 4m (13ft) multi-polar cable shield) 12kg (26.5lb) (housing with 10m multi-polar cable shield)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamvx-delux
    • Skupina výrobkůMaximus
    • Skupina produktůEx-proof cameras
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-08-27
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)155.5
    • Hloubka (mm)264
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektronika - Zabezpečení, kamery a příslušenství
    • Klasifikace IFCAlarm
    • Kód ETIMEC001527
    • Název ETIMVideo surveillance system
    • Název UNSPSCSecurity cameras
    • Kód UNSPSC46171610
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
    • Popis Uniclass 2015Survey cameras
    • Kód CSI MasterFormat 201428 23 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
    • Číslo OmniClass23-37 15 11
    • Název OmniClassCameras
    • Kód CSI UniFormat IID5030
    • Název CSI UniFormat IICommunications & Security