Publikovat produkty
MVXT - Explosion-proof thermal camera
MVXT - Explosion-proof thermal camera
MVXT - Explosion-proof thermal camera
    Videotec

    MVXT - Explosion-proof thermal camera

    5.0 z 5 hvězdiček5.0(5 recenze)
    The explosion-protected MAXIMUS MVXT thermal camera is perfect for effective video surveillance and process control in harsh settings where the presence of gases or flammable dust can create a potentially explosive environment, a reality often found in the oil and gas industries or marine and industrial sectors. The thermal camera is able to detect a person or an object in the most difficult environmental conditions, such us total darkness or other levels of lighting, heavy smoke, rain or dust and across long distances.
    Specifikace
    • AISI 316L stainless steel construction External shot peened and electro-polished surfaces Silicone O-ring seals Configuration via OSM
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamvxt
    • Skupina výrobkůMaximus
    • Skupina produktůEx-proof cameras
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-08-27
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)155.5
    • Hloubka (mm)269
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektronika - Zabezpečení, kamery a příslušenství
    • Klasifikace IFCAlarm
    • Kód ETIMEC001527
    • Název ETIMVideo surveillance system
    • Název UNSPSCSecurity cameras
    • Kód UNSPSC46171610
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
    • Popis Uniclass 2015Survey cameras
    • Kód CSI MasterFormat 201428 23 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
    • Číslo OmniClass23-37 15 11
    • Název OmniClassCameras
    • Kód CSI UniFormat IID5030
    • Název CSI UniFormat IICommunications & Security