Publikovat produkty
NXPTZT - PTZ camera Dual Vision for Onshore/Offshore, marine and industrial areas
NXPTZT - PTZ camera Dual Vision for Onshore/Offshore, marine and industrial areas
NXPTZT - PTZ camera Dual Vision for Onshore/Offshore, marine and industrial areas
    Videotec

    NXPTZT - PTZ camera Dual Vision for Onshore/Offshore, marine and industrial areas

    This model features real-time dual vision, integrating a Day/Night colour module and a thermal imaging camera, for security applications in most corrosive industrial and offshore/onshore marine environments and even in total darkness, through fog, rain, heavy smoke or for long-distance surveillance. The NXPTZT is always supplied with integrated wiper; wide choice of tanks with washer pump available with different capacities and delivery heights
    Specifikace
    • Dynamic positioning control system 16-character string for zone and preset titling Maximum number of presets: 250 Functions: Autopan, Preset, Patrol, Tour (maximum 3), Autoflip
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotanxptzt
    • Skupina výrobkůNXPTZ
    • Skupina produktůStainless steel PTZ cameras
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-08-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)480
    • Šířka (mm)460
    • Hloubka (mm)240
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)24
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektronika - Zabezpečení, kamery a příslušenství
    • Klasifikace IFCAlarm
    • Kód ETIMEC001527
    • Název ETIMVideo surveillance system
    • Název UNSPSCSecurity cameras
    • Kód UNSPSC46171610
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
    • Popis Uniclass 2015Survey cameras
    • Kód CSI MasterFormat 201428 23 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
    • Číslo OmniClass23-37 15 11
    • Název OmniClassCameras
    • Kód CSI UniFormat IID5030
    • Název CSI UniFormat IICommunications & Security