Publikovat produkty
NXPTZWB - NXPTZ range, Brackets
Videotec

NXPTZWB - NXPTZ range, Brackets

Made of AISI 316L electropolished stainless steel Load rating:ᅠ ᅠ40kg (88lb) Length:ᅠ ᅠ400mm (15.7in) Can be coupled with modular componentsᅠ ᅠ(NXPTZCW,ᅠ ᅠNXPTZCOL).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotanxptzwb
  • Skupina výrobkůNXPTZ
  • Skupina produktůStainless steel PTZ cameras, Brackets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-08-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)130
  • Šířka (mm)200
  • Hloubka (mm)400
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)5.4
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Zabezpečení, kamery a příslušenství
  • Klasifikace IFCAlarm
  • Kód ETIMEC001527
  • Název ETIMVideo surveillance system
  • Název UNSPSCSecurity cameras
  • Kód UNSPSC46171610
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
  • Popis Uniclass 2015Survey cameras
  • Kód CSI MasterFormat 201428 23 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
  • Číslo OmniClass23-37 15 11
  • Název OmniClassCameras
  • Kód CSI UniFormat IID5030
  • Název CSI UniFormat IICommunications & Security