Publikovat produkty
ULISSE EVO
Videotec

ULISSE EVO

ULISSE EVO is a PTZ camera that combines high technology, competitiveness and design to guarantee extreme security in the video surveillance of urban centers, critical infrastructures, transport, traffic and railways (in compliance with the standard for railway applications).

Specifikace
  • Full HD 1080p, 30x, 60fps camera
    Minimum Illumination:
    Color: 0.006lx

    B / W: 0.0006lx

    Video compression H.264 / AVC, MPEG4, MJPEG and JPEG
    ONVIF compliant, Profile S and Profile Q
    Digitally signed firmware
    Compliant with ONVIF Security Service specifications
    Day / Night (Auto ICR: automatic IR filter removal)
    De-fog function
    Up to 3 simultaneous FULL HD video streams
    2 alarm inputs and 2 relay outputs
    Position accuracy: 0.05 °
    Up to 250 prepositions
    Speed proportional to zoom
    Power supply: 24Vac, 24Vdc, PoE 90W
    Can be installed upside down (in speed dome mode)
    Integrated windscreen wiper
    Optional washing system with washer pump

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaulisse-evo
  • Skupina výrobkůULISSE EVO
  • Skupina produktůPTZ camera
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-24
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Zabezpečení, kamery a příslušenství
  • Klasifikace IFCAlarm
  • Kód ETIMEC001527
  • Název ETIMVideo surveillance system
  • Název UNSPSCSecurity cameras
  • Kód UNSPSC46171610
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
  • Popis Uniclass 2015Survey cameras
  • Kód CSI MasterFormat 201428 23 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
  • Číslo OmniClass23-37 15 11
  • Název OmniClassCameras
  • Kód CSI UniFormat IID5030
  • Název CSI UniFormat IICommunications & Security