Publikovat produkty
ULISSE EVO THERMAL
Videotec

ULISSE EVO THERMAL

  • Thermal camera:
  • Image Device: Uncooled VOx microbolometer

    Resolution: 336x256 or 640x512

    Lenses: 35mm, 25mm, 19mm, 13mm, 9mm

    Image update frequency: 7.5Hz or 30Hz

  • Radiometric analysis
  • Video compression: H.264/AVC, MJPEG, JPEG and MPEG4
  • Complies with ONVIF, Profile Q, Profile S and Profile T
  • Digitally signed firmware
  • Complies with ONVIF Security Service specifications
  • Up to 3 independent SD video streams
  • 2 alarm inputs and 2 relay outputs
  • Variable speed: from 0.1°/s up to 250°/s horizontal and vertical movement
  • Horizontal continuous rotation, vertical from -90° up to +90°
  • Position accuracy: 0.05°
  • Up to 250 Presets
  • Speed proportional to Zoom
  • Power supply: 24Vac, 24Vdc, PoE 90W
  • Can be also installed in upside-down position (in speed-dome mode)

Specifikace
    • Thermal camera:
    • Image Device: Uncooled VOx microbolometer

      Resolution: 336x256 or 640x512

      Lenses: 35mm, 25mm, 19mm, 13mm, 9mm

      Image update frequency: 7.5Hz or 30Hz

    • Radiometric analysis
    • Video compression: H.264/AVC, MJPEG, JPEG and MPEG4
    • Complies with ONVIF, Profile Q, Profile S and Profile T
    • Digitally signed firmware
    • Complies with ONVIF Security Service specifications
    • Up to 3 independent SD video streams
    • 2 alarm inputs and 2 relay outputs
    • Variable speed: from 0.1°/s up to 250°/s horizontal and vertical movement
    • Horizontal continuous rotation, vertical from -90° up to +90°
    • Position accuracy: 0.05°
    • Up to 250 Presets
    • Speed proportional to Zoom
    • Power supply: 24Vac, 24Vdc, PoE 90W
    • Can be also installed in upside-down position (in speed-dome mode)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaulisse-evo-thermal
  • Skupina výrobkůULISSE EVO THERMAL
  • Skupina produktůPTZ thermal camera
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-24
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Zabezpečení, kamery a příslušenství
  • Klasifikace IFCAlarm
  • Kód ETIMEC001527
  • Název ETIMVideo surveillance system
  • Název UNSPSCSecurity cameras
  • Kód UNSPSC46171610
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
  • Popis Uniclass 2015Survey cameras
  • Kód CSI MasterFormat 201428 23 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
  • Číslo OmniClass23-37 15 11
  • Název OmniClassCameras
  • Kód CSI UniFormat IID5030
  • Název CSI UniFormat IICommunications & Security