Publikovat produkty
ULISSE RADICAL THERMAL - Thermal PTZ camera with up to 24x continuous zoom
ULISSE RADICAL THERMAL - Thermal PTZ camera with up to 24x continuous zoom
ULISSE RADICAL THERMAL - Thermal PTZ camera with up to 24x continuous zoom
ULISSE RADICAL THERMAL - Thermal PTZ camera with up to 24x continuous zoom
    Videotec

    ULISSE RADICAL THERMAL - Thermal PTZ camera with up to 24x continuous zoom

    ULISSE RADICAL THERMAL is the first Videotec ready-to-use thermal PTZ camera system that integrates exceptional factory-assembled combinations of lens and thermal camera for unsurpassed intrusion detection and visual awareness in total darkness or extreme environmental conditions.
    Specifikace
    • Constructed from aluminium and tecnopolymer Epoxypolyester powder painting, RAL9002 colour Top mount (OTT) Transmission through toothed belt Slip-ring Electronic limit switches Zero backlash Pre-installed camera and lens
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaulisse-radical-thermal
    • Skupina výrobkůUlisse
    • Skupina produktůPTZ cameras
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-08-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)623
    • Šířka (mm)258
    • Hloubka (mm)514
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)17
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektronika - Zabezpečení, kamery a příslušenství
    • Klasifikace IFCAlarm
    • Kód ETIMEC001527
    • Název ETIMVideo surveillance system
    • Název UNSPSCSecurity cameras
    • Kód UNSPSC46171610
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
    • Popis Uniclass 2015Survey cameras
    • Kód CSI MasterFormat 201428 23 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
    • Číslo OmniClass23-37 15 11
    • Název OmniClassCameras
    • Kód CSI UniFormat IID5030
    • Název CSI UniFormat IICommunications & Security