Publikovat produkty
UPTWBA - PTZ cameras, Brackets
Videotec

UPTWBA - PTZ cameras, Brackets

4.7 z 5 hvězdiček4.7(6 recenze)
Made of die-cast aluminum Epoxypolyester powder painting, RAL9002 colour Wall bracket with internal cable channel To combine with PTCC1 pole mount or WCWGC corner mount adapters for the installation on several surfaces
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotauptwba
  • Skupina výrobkůUlisse
  • Skupina produktůPTZ cameras, Brackets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-08-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)170
  • Šířka (mm)146
  • Hloubka (mm)593
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)3.1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Zabezpečení, kamery a příslušenství
  • Klasifikace IFCAlarm
  • Kód ETIMEC001527
  • Název ETIMVideo surveillance system
  • Název UNSPSCSecurity cameras
  • Kód UNSPSC46171610
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
  • Popis Uniclass 2015Survey cameras
  • Kód CSI MasterFormat 201428 23 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
  • Číslo OmniClass23-37 15 11
  • Název OmniClassCameras
  • Kód CSI UniFormat IID5030
  • Název CSI UniFormat IICommunications & Security