Publikovat produkty
UPTWBTAB - PTZ cameras, Brackets
Videotec

UPTWBTAB - PTZ cameras, Brackets

Made of die-cast aluminum Epoxypolyester powder painting, RAL9002 colour Internal cable management
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotauptwbtab
  • Skupina výrobkůUlisse
  • Skupina produktůPTZ cameras, Brackets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-08-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)150
  • Šířka (mm)150
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)1.6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Zabezpečení, kamery a příslušenství
  • Klasifikace IFCAlarm
  • Kód ETIMEC001527
  • Název ETIMVideo surveillance system
  • Název UNSPSCSecurity cameras
  • Kód UNSPSC46171610
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
  • Popis Uniclass 2015Survey cameras
  • Kód CSI MasterFormat 201428 23 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
  • Číslo OmniClass23-37 15 11
  • Název OmniClassCameras
  • Kód CSI UniFormat IID5030
  • Název CSI UniFormat IICommunications & Security