Publikovat produkty
Villa Original - Fixed frame window
Villa Original - Fixed frame window
    VillaFönster

    Villa Original - Fixed frame window

    Villa Original framefast window. Double energy glazing and a frame made of finger-jointed, knot-free impregnated pine are covered with an external aluminum cladding.

    Specifikace
      • Frame: Finger jointed knot-free impregnated pine
      • Color Interior: NCS-S 0502-Y (White) Gloss 25
      • Color Exterior: NCS-S 0502-Y (White) Gloss 70
      • Glass: 3-glass double energy + argon
      • NOTE! Tempered glass on module height 16 and larger
      • U-Value 1.1
      • G-Value 53%
      • LT-Value 74%
      • Glazing strip: Part of the aluminum cladding construction
      • Sound value: 31 db
      • Frame screw: Pre-drilled 14 mm (Frame screw not included)
      • Frame depth: 115 mm
      • Frame outer dimensions: Module dimensions minus 20mm
      • Rubber strip around glass cassette: Black
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafixed-frame-window
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-03-11
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)115
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vLotyšsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Pevné rámy
    • Klasifikace IFCOkno
    • Kód Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Popis Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Švédsko