Publikovat produkty
Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23
Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23
Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23

    Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23

    Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23

    • Adjustable roller shutter model to fit in all design
    • High Quality with affordable price,
    • Thailand Made Qualified
    • ISO 9001 : 2015 Qualified
    • Automatic System
    • Worldwide shipment  


    Specifikace
    • https://www.flipsnack.com/Viriyalohakij/viriyalohakij-catalog-2021.html
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaViriyalohakij_Rolling_Shutters_Stainless_Single_VSL-D23
    • Skupina výrobkůShutters Doors
    • Skupina produktůStainless Rolling Shutters
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)8000
    • Šířka (mm)10500
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vThajsko
    • Vyrobeno vThajsko
    • Čistá hmotnost (kg)7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Shutters

    Dostupnost regionu

    Asie