Publikovat produkty
Urinal - İstanbul Series - VitrA
Urinal - İstanbul Series - VitrA
Urinal - İstanbul Series - VitrA
Urinal - İstanbul Series - VitrA

    Urinal - İstanbul Series - VitrA

    İstanbul Urinal with integrated electronic flusher,

    Design: Ross Lovegrove

    Product code: 4517B070-5301

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota4517B070-5301
    • Skupina výrobkůSanitaryware & Complementary Products
    • Skupina produktůUrinals
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-12-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)700
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)360
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)29.51
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Pisoáry
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010235
    • Název ETIMUrinal
    • Název UNSPSCUrinals
    • Kód UNSPSC30181506
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Popis Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
    • Číslo OmniClass23-31 21 00
    • Název OmniClassUrinals
    • Kód CSI UniFormat IID20
    • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie