Publikovat produkty
Basin - Semi-Recessed Basin - Zentrum Series - VitrA
Basin - Semi-Recessed Basin - Zentrum Series - VitrA
Basin - Semi-Recessed Basin - Zentrum Series - VitrA

    Basin - Semi-Recessed Basin - Zentrum Series - VitrA

    Zentrum series that is functional and ergonomic with every direction ,offers bathroom with practical, aesthetic and functional due sinks offered in different sizes, Washbasin in 45-55-60-65 cm width and a half counter options are available. Zentrum Washbasin with non Water splashing with deep inside containers, provides a clean area of use.

    Product code: 5635B003-0001

    Specifikace
    • Zentrum Recessed Basin, 50cm with Middle Tap Hole, with Overflow Holes

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota5635B003-0001
    • Skupina výrobkůSanitaryware & Complementary Products
    • Skupina produktůWashBasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)165
    • Šířka (mm)495
    • Hloubka (mm)425
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)12.63
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID20
    • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie