Publikovat produkty
Drawer Seperator - Large - Memoria Series - VitrA
Drawer Seperator - Large - Memoria Series - VitrA

    Drawer Seperator - Large - Memoria Series - VitrA

    Drawer Seperator - Large - Memoria Series - VitrA

    Product code: 56510

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota56510
    • Skupina výrobkůFaucets&Shower systems&Accessories
    • Skupina produktůAccessories - Drawer Seperators
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-03-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)52
    • Šířka (mm)290
    • Hloubka (mm)120
    Související
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.7
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC012289
    • Název ETIMStorage box
    • Název UNSPSCCabinets
    • Kód UNSPSC30161801
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Číslo OmniClass23-21 25 11 13
    • Název OmniClassClassroom Furniture
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie