Publikovat produkty
Tall Unit - With Mechanism, 45cm - Memoria Series - VitrA
Tall Unit - With Mechanism, 45cm - Memoria Series - VitrA
Tall Unit - With Mechanism, 45cm - Memoria Series - VitrA

    Tall Unit - With Mechanism, 45cm - Memoria Series - VitrA

    Memoria Tall Unit - 45cm

    Product code: 58385

    Specifikace

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota58385
    • Skupina výrobkůBathroom Furniture
    • Skupina produktůTall Unit
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-12-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1700
    • Šířka (mm)450
    • Hloubka (mm)370
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)48
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEC011381
    • Název ETIMBathroom furniture set
    • Název UNSPSCCabinets
    • Kód UNSPSC30161801
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-31 25 13
    • Název OmniClassBathroom Cabinets
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie