Publikovat produkty
Mid Unit - 45cm - Two Drawer - Moveable Middle Unit - Nest Trendy Series - VitrA
Mid Unit - 45cm - Two Drawer - Moveable Middle Unit - Nest Trendy Series - VitrA
Mid Unit - 45cm - Two Drawer - Moveable Middle Unit - Nest Trendy Series - VitrA

    Mid Unit - 45cm - Two Drawer - Moveable Middle Unit - Nest Trendy Series - VitrA

    Mid Unit - 45cm - Two Drawer - Moveable Middle Unit - Nest Trendy Series - VitrA

    Product code: 61013

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota61013
    • Skupina výrobkůBathroom Furniture
    • Skupina produktůMid Unit
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)575
    • Šířka (mm)450
    • Hloubka (mm)505
    Související
    • Hlavní materiálTermodřevo
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC011381
    • Název ETIMBathroom furniture set
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-31 25 13
    • Název OmniClassBathroom Cabinets
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie