Publikovat produkty
Washbasin Unit - 90cm - Right - Origin Series - VitrA
Washbasin Unit - 90cm - Right - Origin Series - VitrA
Washbasin Unit - 90cm - Right - Origin Series - VitrA
Washbasin Unit - 90cm - Right - Origin Series - VitrA

    Washbasin Unit - 90cm - Right - Origin Series - VitrA

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(10 recenze)

    Washbasin Unit - 90cm - Right - -Origin Series - VitrA

    Colours : Matt White/Dore Oak, Elm, Flat Oak

    Product code: 65676 - 65677 - 65678

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota65676-65677-65678
    • Skupina výrobkůBathroom Furniture
    • Skupina produktůWashbasin Unit
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-03-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)135
    • Šířka (mm)900
    • Hloubka (mm)480
    Související
    • Hlavní materiálMDF
    • Vedlejší materiálTermodřevo
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC011381
    • Název ETIMBathroom furniture set
    • Název UNSPSCCabinets
    • Kód UNSPSC30161801
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-31 25 13
    • Název OmniClassBathroom Cabinets
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie