Publikovat produkty
Washbasin Unit - 120cm - With Door - Valarte Neo Series - VitrA
Washbasin Unit - 120cm - With Door - Valarte Neo Series - VitrA
Washbasin Unit - 120cm - With Door - Valarte Neo Series - VitrA

    Washbasin Unit - 120cm - With Door - Valarte Neo Series - VitrA

    Washbasin Unit - 120cm - With Door - Valarte Neo Series - VitrA

    Colours : Steel Blue

    Product code: 65774

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota65774
    • Skupina výrobkůBathroom Furniture
    • Skupina produktůWashbasin Unit
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-06-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)832
    • Šířka (mm)1185
    • Hloubka (mm)525
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálTermodřevo
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010013
    • Název ETIMBathroom vanity
    • Název UNSPSCCabinets
    • Kód UNSPSC30161801
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-19 31 17 13
    • Název OmniClassLavatory Units
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie