Publikovat produkty
Wash Basin - 60cm - Arkitekt Series - VitrA
Wash Basin - 60cm - Arkitekt Series - VitrA
Wash Basin - 60cm - Arkitekt Series - VitrA

    Wash Basin - 60cm - Arkitekt Series - VitrA

    Arkitekt Series  WashBasin, 60cm

    VitrA Arkitekta washbasins options offers size options for different needs. The ideal solution to create the desired bathroom.

    Product code: 6604L003-0001

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota6604
    • Skupina výrobkůSanitaryware & Complementary Products
    • Skupina produktůWashBasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)160
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)380
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)12.05
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie