Publikovat produkty
Tall Unit - 35cm - Short - Right - Metropole Pure Series - VitrA

Tall Unit - 35cm - Short - Right - Metropole Pure Series - VitrA

Tall Unit - 35cm - Short - Metropole Pure Series - VitrA

Colours : Matt Light Grey

Product code: 67276

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota67276
  • Skupina výrobkůBathroom Furniture
  • Skupina produktůTall Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-06-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1200
  • Šířka (mm)350
  • Hloubka (mm)290
Související
  • Hlavní materiálMDF
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
  • Čistá hmotnost (kg)10
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód ETIMEC011381
  • Název ETIMBathroom furniture set
  • Název UNSPSCCabinets
  • Kód UNSPSC30161801
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Číslo OmniClass23-31 25 13
  • Název OmniClassBathroom Cabinets
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie