Publikovat produkty
Washbasin Unit - 60cm - With2Drawer - Basin 3 Tap hole - Metropole Edge Series - VitrA

Washbasin Unit - 60cm - With2Drawer - Basin 3 Tap hole - Metropole Edge Series - VitrA

Washbasin Unit - 60cm - With 2 Drawer - Vitra - Metropole Edge Series

Light oak

Product code: 67448

Specifikace


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota67448
  • Skupina výrobkůBathroom Furniture
  • Skupina produktůWashbasin Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-07-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)600
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)530
Související
  • Hlavní materiálMDF
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
  • Čistá hmotnost (kg)23
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód ETIMEC011381
  • Název ETIMBathroom furniture set
  • Název UNSPSCCabinets
  • Kód UNSPSC30161801
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Číslo OmniClass23-31 25 13
  • Název OmniClassBathroom Cabinets
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie