Publikovat produkty
Washbasin Unit - 80cm - 2 Drawers - Root Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - 2 Drawers - Root Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - 2 Drawers - Root Series - VitrA

    Washbasin Unit - 80cm - 2 Drawers - Root Series - VitrA

    Washbasin Unit - 80cm - 2 Drawers - Root Series - VitrA

    Matte Retro Green

    Product code: 69435

    Specifikace


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota69435
    • Skupina výrobkůBathroom Furniture
    • Skupina produktůWashbasin Unit
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)670
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)385
    Související
    • Hlavní materiálMDF
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)28
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC011381
    • Název ETIMBathroom furniture set
    • Název UNSPSCCabinets
    • Kód UNSPSC30161801
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-31 25 13
    • Název OmniClassBathroom Cabinets
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie