Publikovat produkty
Wash Basin - Counter Top - 80cm - Equal Series - VitrA
Wash Basin - Counter Top - 80cm - Equal Series - VitrA
Wash Basin - Counter Top - 80cm - Equal Series - VitrA

    Wash Basin - Counter Top - 80cm - Equal Series - VitrA

    Equal Asymmetrical Washbasin 80 cm, Asymmetrical washbasin, one tap hole, with overflow hole

    Design : Claudio Bellini

    Product code: 7242B476-0001

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota7242B476-0001
    • Skupina výrobkůSanitaryware & Complementary Products
    • Skupina produktůWashBasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-12-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)155
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)455
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)25.67
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie