Publikovat produkty
WC - Wall Mounted WC - Equal Series - VitrA
WC - Wall Mounted WC - Equal Series - VitrA
WC - Wall Mounted WC - Equal Series - VitrA

    WC - Wall Mounted WC - Equal Series - VitrA

    Equal Rim-ex wall-hung WC pan 54 cm, Rim-ex wall-hung WC pan, With bidet function

    Product code: 7245B476-0075

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota7245B476-0090
    • Skupina výrobkůSanitaryware & Complementary Products
    • Skupina produktůWC Pans
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)310
    • Šířka (mm)395
    • Hloubka (mm)540
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)24.62
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011289
    • Název ETIMToilet closet
    • Název UNSPSCToilets
    • Kód UNSPSC30181505
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Popis Uniclass 2015Toilets
    • Kód CSI MasterFormat 201410 21 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Compartments
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie