Publikovat produkty
Sink - 33" - Single Bowl Dual Mount Sink - VitrA
Sink - 33" - Single Bowl Dual Mount Sink - VitrA

    Sink - 33" - Single Bowl Dual Mount Sink - VitrA

    Sink - 33inch - Single Bowl Dual Mount Sink

    Product code: 7390

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota7390
    • Skupina výrobkůSanitaryware & Complementary Products
    • Skupina produktůSink
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)10
    • Šířka (palce)33
    • Hloubka (palce)18.9
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálKeramika
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Dřezy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011315
    • Název ETIMKitchen sink
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké