Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
vitra-bathrooms/products/da43a50b-15a3-4848-bfaa-42a99e51ecb0
Domov
Kategorie
Kuchyně
Dřezy
Sink - 33" - Double Bowl Apron - Front Sink - VitrA
Dostupné v Spojené státy
VitrA Bathrooms
Sledovat
Sink - 33" - Double Bowl Apron - Front Sink - VitrA
Sink - 33inch - Double Bowl Apron - Front Sink
Product code: 7393
Stáhnout
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
7393
Skupina výrobků
Sanitaryware & Complementary Products
Skupina produktů
Sink
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2022-08-22
Číslo vydání
1
Výška (palce)
9.8
Šířka (palce)
33
Hloubka (palce)
19
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://vitraglobal.com/
Instruktážní video
https://www.youtube.com/user/VitrAglobal
Certifikace výrobku
https://vitraglobal.com/catalogues/quality-certificates
Technický popis
https://vitraglobal.com/
Související
Související
Hlavní materiál
Keramika
Vedlejší materiál
Keramika
Navrženo v
Turecko
Vyrobeno v
Turecko
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Kuchyně - Dřezy
Klasifikace IFC
Svorkovnice pro sanitu
Kód ETIM
EC011315
Název ETIM
Kitchen sink
Název UNSPSC
Sinks
Kód UNSPSC
30181504
Kód Uniclass 2015
Pr_40_20_96_81
Popis Uniclass 2015
Sinks
Kód CSI MasterFormat 2014
22 41 16.16
Název CSI MasterFormat 2014
Residential Sinks
Číslo OmniClass
23-31 13 00
Název OmniClass
Sinks
Kód CSI UniFormat II
D2010
Název CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Dostupnost regionu
Severní Amerika
Spojené státy americké
Podobné produkty
VitrA Bathrooms
Sink - 18" - Single Bowl Dual Mount Sink - VitrA
Stáhnout
VitrA Bathrooms
Sink - 24" - Single Bowl Apron - Front Reversible Sink - VitrA
Stáhnout
VitrA Bathrooms
Sink - 22" - Single Bowl Dual Mount Sink - VitrA
Stáhnout
VitrA Bathrooms
Sink - 25" - Single Bowl Dual Mount Sink - VitrA
Stáhnout
VitrA Bathrooms
Sink - 30" - Single Bowl Dual Mount Sink - VitrA
Stáhnout
VitrA Bathrooms
Sink - 30" - Single Bowl Apron - Front Reversible Sink - VitrA
Stáhnout