Publikovat produkty
Wash Basin - Counter Top - Soft Square Bowl - 60cm - With Tap Hole - Geo Series - VitrA
Wash Basin - Counter Top - Soft Square Bowl - 60cm - With Tap Hole - Geo Series - VitrA

    Wash Basin - Counter Top - Soft Square Bowl - 60cm - With Tap Hole - Geo Series - VitrA

    Wash Basin - Counter Top - Soft Square Bowl - 60cm - With Tap Hole - Geo Series - VitrA

    Product code: 7426B070-0001

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota7426B070-0001
    • Skupina výrobkůSanitaryware & Complementary Products
    • Skupina produktůWashBasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-12-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)170
    • Šířka (mm)595
    • Hloubka (mm)425
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)16.16
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Popis Uniclass 2015Counter top wash basins
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID20
    • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie