Publikovat produkty
Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Infrared - LoopT Series - VitrA
Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Infrared - LoopT Series - VitrA

    Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Infrared - LoopT Series - VitrA

    Loop T Contactless control panel - VitrA

    Product code: 749-0880

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota749-08
    • Skupina výrobkůFaucets&Shower systems&Accessories
    • Skupina produktůConcealed Cistern - WC flush plates and buttons
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-12-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)160
    • Šířka (mm)238
    • Hloubka (mm)12
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.54
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Příslušenství pro toalety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010204
    • Název ETIMAccessories, shower/WC
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Popis Uniclass 2015Flush control devices
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Číslo OmniClass23-21 43 15 29
    • Název OmniClassToilet Accessories Dispensers
    • Kód CSI UniFormat IID2030
    • Název CSI UniFormat IISanitary Waste

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie