Publikovat produkty
 V-Care 3 Base Smart FS WC

V-Care 3 Base Smart FS WC

V-Care 3 Base Smart FS WCVortex, BTW, universal outlet, Cleanwith bidet , white, 60 cm

Product code: 7757B403-6377

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota7757B403-6377
  • Skupina výrobkůSanitaryware & Complementary Products
  • Skupina produktůWC Pans
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-08-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)400
  • Šířka (mm)380
  • Hloubka (mm)600
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
  • Čistá hmotnost (kg)38.4
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011289
  • Název ETIMToilet closet
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Popis Uniclass 2015Toilets
  • Kód CSI MasterFormat 201410 21 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Compartments
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie