Publikovat produkty
Wash Basin - Monoblock, 50cm - Plural Series - VitrA
Wash Basin - Monoblock, 50cm - Plural Series - VitrA
Wash Basin - Monoblock, 50cm - Plural Series - VitrA

    Wash Basin - Monoblock, 50cm - Plural Series - VitrA

    Plural Monoblock Washbasin 50 cm, with tap hole, with overflow hole

    Matt Clay Beige

    Product code: 7814B474-0001

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota7814B474-0001
    • Skupina výrobkůSanitaryware & Complementary Products
    • Skupina produktůWashBasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)847
    • Šířka (mm)492
    • Hloubka (mm)526
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)52.05
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Ss_40_15_75_94
    • Popis Uniclass 2015Wash basin systems
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie