Publikovat produkty
MirrorCabinet-80cm-VitrA-CoreSeries-80512
MirrorCabinet-80cm-VitrA-CoreSeries-80512

    MirrorCabinet-80cm-VitrA-CoreSeries-80512

    MirrorCabinet-80cm-VitrA-CoreSeries-80512

    Product code: 80512

    Specifikace
    • Core Mirror Cab.,80 cm,led,g.oak

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota80512
    • Skupina výrobkůBathroom Furniture
    • Skupina produktůMirrors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-05-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)695
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)180
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálMirror Glass
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)25.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011563
    • Název ETIMWashbasin mirror element
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
    • Název OmniClassMirrors
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie