Publikovat produkty
SinkMixer - Countertop - Juno Series - VitrA
SinkMixer - Countertop - Juno Series - VitrA
SinkMixer - Countertop - Juno Series - VitrA

    SinkMixer - Countertop - Juno Series - VitrA

    SinkMixer - Countertop - Juno Series - VitrA

    Gold

    Product code: A4204523

    Specifikace

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA4204523
    • Skupina výrobkůFaucets&Shower systems&Accessories
    • Skupina produktůFaucet - Sink Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-09-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)345
    • Šířka (mm)205
    • Hloubka (mm)240
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011431
    • Název ETIMKitchen mixing tap
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie