Publikovat produkty
Mid Unit - Laundry Unit - 105cm - Sento Series - VitrA
Mid Unit - Laundry Unit - 105cm - Sento Series - VitrA
Mid Unit - Laundry Unit - 105cm - Sento Series - VitrA
Mid Unit - Laundry Unit - 105cm - Sento Series - VitrA
Mid Unit - Laundry Unit - 105cm - Sento Series - VitrA
Mid Unit - Laundry Unit - 105cm - Sento Series - VitrA
Mid Unit - Laundry Unit - 105cm - Sento Series - VitrA

    Mid Unit - Laundry Unit - 105cm - Sento Series - VitrA

    Mid Unit - Laundry Unit - 105cm - Sento Series - VitrA

    Colours : Matte Anthracite, Matte White, Matte Cream

    Product code: 61364 - 61365 - 61366 - 60869 - 60870 - 60871

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMidUnit-LaundryUnit-105cm-Vitra-SentoSeries-61364-61365-61366-60869-60870-60871
    • Skupina výrobkůBathroom Furniture
    • Skupina produktůMid Unit
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)895
    • Šířka (mm)1050
    • Hloubka (mm)720
    Související
    • Hlavní materiálMDF
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)65
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEC011381
    • Název ETIMBathroom furniture set
    • Název UNSPSCCabinets
    • Kód UNSPSC30161801
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-31 25 13
    • Název OmniClassBathroom Cabinets
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie